Danfoss logo
 027H5206

ICD 50

027H5206

Produkta veids: ICD 50, Kv vērtība [m³/h]: 28.2, Cv vērtība [gal/min]: 32.9, Izmantots produktam: ICV 50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AukstumaģentiR717
China RoHS exemption clauseNo
Cv vērtība [gal/min]32.900 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Izmantots produktamICV 50
Izstrādājuma aprakstsDamper and Check valve
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma nosaukumsEcodamper
Izstrādājumu grupaSpied. un temp. regul. Ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kv vērtība [m³/h]28.200 m³/h
Material DescriptionICD 50
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICD 50
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars16 Kilogram
Neto svars7.7 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume106.088 Liter
EAN/UPC5715162931028