Funkcijas modulis, ICC 50
027H5202
Izstrādājuma apraksts: Funkcijas modulis, Produkta veids: ICC 50, Kv vērtība [m³/h]: 40.4, Cv vērtība [gal/min]: 47.1, Izmantots produktam: ICV 50
027H5202
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Aukstumaģenti | R717 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vērtība [gal/min] | 47.100 gal/min |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izmantots produktam | ICV 50 |
| Izstrādājuma apraksts | Funkcijas modulis |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma nosaukums | Funkcijas modulis |
| Izstrādājumu grupa | Spied. un temp. regul. Ventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kv vērtība [m³/h] | 40.400 m³/h |
| Material Description | ICC 50 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | ICC 50 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 5.044 Kilogram |
| Neto svars | 2.7 Kilogram |
| Volume | 8.68 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162143865 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |