Danfoss logo
ICD 50 + ICC 50

ICD 50 + ICC 50

027H5201

Produkta veids: ICD 50 + ICC 50, Kv vērtība [m³/h]: 28.2, Cv vērtība [gal/min]: 32.9, Izmantots produktam: ICV 50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AukstumaģentiR717
China RoHS exemption clauseNo
Cv vērtība [gal/min]32.900 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Izmantots produktamICV 50
Izstrādājuma aprakstsDamper and Check valve
Izstrādājuma nosaukumsEcodamper
Izstrādājumu grupaSpied. un temp. regul. Ventiļi
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kv vērtība [m³/h]28.200 m³/h
Material DescriptionICD 50 + ICC 50
Material quality (EF001257)Other
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICD 50 + ICC 50
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Surface protection (EF000139)Other
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars20 Kilogram
Neto svars11.2 Kilogram
Volume106.088 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162163887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm