Danfoss logo
ICV valve housing for ICS, ICM and ICLX valves

Daudzfunkciju vārsta korpuss, ICV 50, Metināta saduršuve

027H5120

Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Savienojuma materiāls: Tērauds, Maks. Maks. spiediens [bar]: 65, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120, Izmantots produktam: ICM 50; ICLX 50; ICS 50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsICM/ICS/ICLX rezerves daļas
ApstiprinājumsEAC
AukstumaģentiR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsICLXICMICS
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Izmantots produktamICLX 50ICM 50ICS 50
Izstrādājuma aprakstsDaudzfunkciju vārsta korpuss
Izstrādājuma nosaukumsDaudzfunkciju vārsta korpuss
Izstrādājumu grupaDaudzfunkciju ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsTērauds
Maks. Maks. spiediens [bar]65.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]943 psig
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionICV 50 50 DIN Valve housing
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICV 50
Produktu piederumiICM/ICS/ICLX piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]2 in
Savienojuma izmērs [mm]50 mm
Savienojuma materiālsTērauds
Savienojuma standartsEN 10220
Savienojuma tipsMetināta saduršuve
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Vārsta darbībaFunkcijas modulis
ZīmolsICV Flexline

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars5.3 Kilogram
Neto svars4.764 Kilogram
Volume8.96 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428242707
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm