ICD 32
027H3206
Produkta veids: ICD 32, Kv vērtība [m³/h]: 12.1, Cv vērtība [gal/min]: 14.1, Izmantots produktam: ICV 32
027H3206
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Aukstumaģenti | R717 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vērtība [gal/min] | 14.100 gal/min |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izmantots produktam | ICV 32 |
| Izstrādājuma apraksts | Damper and Check valve |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma nosaukums | Ecodamper |
| Izstrādājumu grupa | Spied. un temp. regul. Ventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kv vērtība [m³/h] | 12.100 m³/h |
| Material Description | ICD 32 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | ICD 32 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 14.956 Kilogram |
| Neto svars | 11.606 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 106.088 Liter |
| EAN/UPC | 5715162930991 |