ICD 32 + ICC 32
027H3201
Produkta veids: ICD 32 + ICC 32, Kv vērtība [m³/h]: 12.1, Cv vērtība [gal/min]: 14.1, Izmantots produktam: ICV 32
027H3201
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Aukstumaģenti | R717 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vērtība [gal/min] | 14.100 gal/min |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izmantots produktam | ICV 32 |
| Izstrādājuma apraksts | Damper and Check valve |
| Izstrādājuma nosaukums | Ecodamper |
| Izstrādājumu grupa | Spied. un temp. regul. Ventiļi |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kv vērtība [m³/h] | 12.100 m³/h |
| Material Description | ICD 32 + ICC 32 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | ICD 32 + ICC 32 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 14.4 Kilogram |
| Neto svars | 10.2 Kilogram |
| Volume | 106.088 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162143834 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |