Danfoss logo
ICLX 150, with coils

Divpozīciju solenoīda vārsts, ICLX 150 A

148X0537

Virziens: Taisnvirziena, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Savienojuma standarts: ASME B 36.10

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Augšējais vāks3 funkciju modulis
China RoHS exemption clause7.17.2
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(b)
Funkcija2-step solenoid valve
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsDivpozīciju solenoīda vārsts
Izstrādājuma nosaukumsDivpozīciju solenoīda vārsts
Izstrādājumu grupaRegionally specified kits
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionICLX 150 A 6" BW
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICLX 150 A
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]6 in
Savienojuma standartsASME B 36.10
Savienojuma tipsMetināta saduršuve
SCIP dokumentācija nr.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsICLX 32-65
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars141 Kilogram
Neto svars127.102 Kilogram
Volume113.693 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428850292
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm