Danfoss logo
ICLX 150, with coils

Divpozīciju solenoīda vārsts, ICLX 100 A

148X0535

Virziens: Taisnvirziena, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Savienojuma standarts: ASME B 36.10

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Augšējais vāks3 funkciju modulis
China RoHS exemption clause7.17.2
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(b)
Funkcija2-step solenoid valve
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsDivpozīciju solenoīda vārsts
Izstrādājuma nosaukumsDivpozīciju solenoīda vārsts
Izstrādājumu grupaRegionally specified kits
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionICLX 100 A 4" BW
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICLX 100 A
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]4 in
Savienojuma standartsASME B 36.10
Savienojuma tipsMetināta saduršuve
SCIP dokumentācija nr.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsICLX 32-65
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars60.5 Kilogram
Neto svars57.99 Kilogram
Volume1.245 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428849449
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm