Divpozīciju solenoīda vārsts, ICLX 65
148X0532
Virziens: Taisnvirziena, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Savienojuma standarts: ASME B 36.10, Savienojuma izmērs [collas]: 2 1/2 in
148X0532
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | 2-step solenoid valve |
| Augšējais vāks | 3 funkciju modulis |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(a)6(b) |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Ieplūdes savienojuma izmērs [mm] | 65.00 mm |
| Izstrādājuma apraksts | Divpozīciju solenoīda vārsts |
| Izstrādājuma nosaukums | Divpozīciju solenoīda vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Regionally specified kits |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Material Description | ICLX 65 A, 2-1/2" BW |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | ICLX 65 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 2 1/2 in |
| Savienojuma standarts | ASME B 36.10 |
| Savienojuma tips | Metināta saduršuve |
| SCIP dokumentācija nr. | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | ICLX 32-65 |
| Virziens | Taisnvirziena |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 19.18 Kilogram |
| Neto svars | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428850032 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |