Danfoss logo
ICLX 65, with coils

Divpozīciju solenoīda vārsts, ICLX 50

148X0530

Virziens: Taisnvirziena, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Savienojuma standarts: ASME B 36.10

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts2-step solenoid valve
Augšējais vāks3 funkciju modulis
China RoHS exemption clause7.17.2
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(b)
Iepakojuma formātsViens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]50.00 mm
Izstrādājuma aprakstsDivpozīciju solenoīda vārsts
Izstrādājuma nosaukumsDivpozīciju solenoīda vārsts
Izstrādājumu grupaRegionally specified kits
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Material DescriptionICLX 50 A 2" BW
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICLX 50
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]2 in
Savienojuma standartsASME B 36.10
Savienojuma tipsMetināta saduršuve
SCIP dokumentācija nr.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsICLX 32-65
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars14.1 Kilogram
Neto svars0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428850018
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm