Divpozīciju solenoīda vārsts, ICLX 80, 80 mm, Metināta saduršuve
027H8040
Divpozīciju solenoīda vārsts, Kv vērtība [m³/h]: 82
027H8040
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 2. darbības inicializācija | Delta p < 1.25 bar (18 psig) |
| Apkalpojams | ICM/ICS/ICLX rezerves daļas |
| Apraksts | 2-step solenoid valve |
| Apstiprinājums | EACTÜVUAUL |
| Ār. palīgspiediena savienojums | Metināms nipelis (P2 pieslēgvieta) |
| Atvēršanas konfigurācija | 1 solis (neobligāta iestatīšana)2 soļi (noklusējums) |
| Aukstumaģenti | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Cv vērtība [gal/min] | 95.120 gal/min |
| Daļu programmas nosaukums | ICLX |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(a)6(b) |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] | 3 in |
| Ieplūdes savienojuma izmērs [mm] | 80.00 mm |
| ieplūdes savienojuma tips | Metināta saduršuve |
| Izpildmehānisma sistēma | 2 EVM vadošais sol. vārsta modulis |
| Izplūdes savienojuma izmērs [collas] | 3 in |
| Izplūdes savienojuma izmērs [mm] | 80.0 mm |
| Izplūdes savienojuma tips | Metināta saduršuve |
| Izstrādājuma apraksts | Solenoīda vārsts |
| Izstrādājuma nosaukums | Divpozīciju solenoīda vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļi |
| Kategorija | II |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Korpusa materiāls | Tērauds |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kv vērtība [m³/h] | 82.000 m³/h |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 65.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 943 psig |
| Manuālas darbības opcija | Manuālās atvēršanas vārpsta |
| Material Description | ICLX 65 80 DIN |
| Plūsmas virziena indikators | Reljefa vienvirziena bultiņa |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | ICLX 80 |
| Produktu piederumi | ICM/ICS/ICLX piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma materiāls | Tērauds |
| Savienojuma standarts | EN 10220 |
| SCIP dokumentācija nr. | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | ICLX 32-65 |
| Šķidrumu grupa | 1 |
| Soļa 1 atvēruma pakāpe (~) [%] | 10 % RH |
| Temperatūras diapazons [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatūras diapazons [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -76 °F |
| UL apstiprinājuma faila nosaukums | AUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0 |
| UL novērtējums | Yes |
| Vārsta darbība | Darbināms ar solenoīdu |
| Vārsta versija | Standarta versija |
| Virsmas pārklājums | Zn (TLP) |
| Virziens | Taisnvirziena |
| Zīmols | ICV Flexline |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 18.966 Kilogram |
| Neto svars | 15.767 Kilogram |
| Volume | 20.671 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428482592 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |