Danfoss logo
ICLX 150, with coils

Divpozīciju solenoīda vārsts, ICLX 125, 125 mm, Metināta saduršuve

027H7158

Divpozīciju solenoīda vārsts, Kv vērtība [m³/h]: 225

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
2. darbības inicializācijaDelta p < 1.25 bar (18 psig)
ApkalpojamsICM/ICS/ICLX rezerves daļas
Apraksts2-step solenoid valve
ApstiprinājumsCE 0045EACTÜVUAUL
Ār. palīgspiediena savienojumsMetināms nipelis (P2 pieslēgvieta)
Atvēršanas konfigurācija1 solis (neobligāta iestatīšana)2 soļi (noklusējums)
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
China RoHS exemption clause7.17.2
Cv vērtība [gal/min]261.000 gal/min
Daļu programmas nosaukumsICLX
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(b)
Iepakojuma formātsViens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]5 in
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]125.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsMetināta saduršuve
Izpildmehānisma sistēma2 EVM vadošais sol. vārsta modulis
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]5 in
Izplūdes savienojuma izmērs [mm]125.0 mm
Izplūdes savienojuma tipsMetināta saduršuve
Izstrādājuma aprakstsSolenoīda vārsts
Izstrādājuma nosaukumsDivpozīciju solenoīda vārsts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
KategorijaIII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
KomentāriCOILS NOT INCLUDED
Korpusa materiālsTērauds
Specifikācija
Vērtība
Kv vērtība [m³/h]225.000 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar]52.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]754 psig
Manuālas darbības opcijaManuālās atvēršanas vārpsta
Material DescriptionICLX 125 ANSI
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICLX 125
Produktu piederumiICM/ICS/ICLX piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsTērauds
Savienojuma standartsASME B 36.10M SCHEDULE 40
SCIP dokumentācija nr.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsICLX 32-65
Šķidrumu grupa1
Soļa 1 atvēruma pakāpe (~) [%]10 % RH
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL apstiprinājuma faila nosaukumsAUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
UL novērtējumsYes
Vārsta darbībaDarbināms ar solenoīdu
Vārsta versijaStandarta versija
Virsmas pārklājumsZn (TLP)
VirziensTaisnvirziena
ZīmolsICV Flexline

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars88.8 Kilogram
Neto svars79.33 Kilogram
Volume199.883 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428483094
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm