Danfoss logo
ICLX 65, with coils

Divpozīciju solenoīda vārsts, ICLX 65, 65 mm, Metināta saduršuve

027H6040

Divpozīciju solenoīda vārsts, Kv vērtība [m³/h]: 82

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
2. darbības inicializācijaDelta p < 1.25 bar (18 psig)
ApkalpojamsICM/ICS/ICLX rezerves daļas
Apraksts2-step solenoid valve
ApstiprinājumsEACTÜVUAUL
Ār. palīgspiediena savienojumsMetināms nipelis (P2 pieslēgvieta)
Atvēršanas konfigurācija1 solis (neobligāta iestatīšana)2 soļi (noklusējums)
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
China RoHS exemption clause7.17.2
Cv vērtība [gal/min]95.120 gal/min
Daļu programmas nosaukumsICLX
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(b)
Iepakojuma formātsViens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]2 1/2 in
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]65.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsMetināta saduršuve
Izpildmehānisma sistēma2 EVM vadošais sol. vārsta modulis
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]2 1/2 in
Izplūdes savienojuma izmērs [mm]65.0 mm
Izplūdes savienojuma tipsMetināta saduršuve
Izstrādājuma aprakstsSolenoīda vārsts
Izstrādājuma nosaukumsDivpozīciju solenoīda vārsts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsTērauds
Specifikācija
Vērtība
Kv vērtība [m³/h]82.000 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar]65.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]943 psig
Manuālas darbības opcijaManuālās atvēršanas vārpsta
Material DescriptionICLX 65 DIN
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICLX 65
Produktu piederumiICM/ICS/ICLX piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsTērauds
Savienojuma standartsEN 10220
SCIP dokumentācija nr.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsICLX 32-65
Šķidrumu grupa1
Soļa 1 atvēruma pakāpe (~) [%]10 % RH
Temperatūras diapazons [°C] [Max]120 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-60 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
UL apstiprinājuma faila nosaukumsAUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
UL novērtējumsYes
Vārsta darbībaDarbināms ar solenoīdu
Vārsta versijaStandarta versija
Virsmas pārklājumsZn (TLP)
VirziensTaisnvirziena
ZīmolsICV Flexline

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars18.642 Kilogram
Neto svars17.05 Kilogram
Volume20.671 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428482585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm