Danfoss logo
ICLX 32, with coils

Divpozīciju solenoīda vārsts, ICLX 50, 50 mm, Metināta saduršuve

027H5040

Divpozīciju solenoīda vārsts, Kv vērtība [m³/h]: 47

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
2. darbības inicializācijaDelta p < 1.25 bar (18 psig)
ApkalpojamsICM/ICS/ICLX rezerves daļas
Apraksts2-step solenoid valve
ApstiprinājumsEACTÜVUAUL
Ār. palīgspiediena savienojumsMetināms nipelis (P2 pieslēgvieta)
Atvēršanas konfigurācija1 solis (neobligāta iestatīšana)2 soļi (noklusējums)
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
China RoHS exemption clause7.17.2
Cv vērtība [gal/min]54.520 gal/min
Daļu programmas nosaukumsICLX
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emergency manual operation (EF025189)Other
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(b)
Explosion safety (EF003996)None
Freeflow (EF020116)FALSE
Height (EF000040)180
Housing material (EF001596)Stainless steel
Iepakojuma formātsViens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]2 in
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]50.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsMetināta saduršuve
Izpildmehānisma sistēma2 EVM vadošais sol. vārsta modulis
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]2 in
Izplūdes savienojuma izmērs [mm]50.0 mm
Izplūdes savienojuma tipsMetināta saduršuve
Izstrādājuma aprakstsSolenoīda vārsts
Izstrādājuma nosaukumsDivpozīciju solenoīda vārsts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsTērauds
Specifikācija
Vērtība
Kv vērtība [m³/h]47.000 m³/h
Kvs value (EF022466)47.000
Maks. Maks. spiediens [bar]65.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]943 psig
Manuālas darbības opcijaManuālās atvēršanas vārpsta
Material DescriptionICLX 50 DIN
Material quality (EF001257)Other
Model (EF000010)Straight
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICLX 50
Produktu piederumiICM/ICS/ICLX piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsTērauds
Savienojuma standartsEN 10220
SCIP dokumentācija nr.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsICLX 32-65
Šķidrumu grupa1
Soļa 1 atvēruma pakāpe (~) [%]10 % RH
Surface protection (EF000139)Other
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL apstiprinājuma faila nosaukumsAUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
UL novērtējumsYes
Vārsta darbībaDarbināms ar solenoīdu
Vārsta versijaStandarta versija
Virsmas pārklājumsZn (TLP)
VirziensTaisnvirziena
ZīmolsICV Flexline

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars13.6 Kilogram
Neto svars10.368 Kilogram
Volume20.244 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428482578
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm