Danfoss logo
SCA-X 80, Virziens: Taisnvirziena, Savienojuma standarts: ASME B 36.10 SCHEDULE 40-product-details

SCA-X 80, Virziens: Taisnvirziena, Savienojuma standarts: ASME B 36.10 SCHEDULE 40

148X1359

Savienojuma tips: Metināta saduršuve

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Filtra versijaStandarta versija
Iepakojuma formātsViens bloks
ieplūdes savienojuma tipsMetināta saduršuve
Izstrādājuma aprakstsSlēgkontrolvārsts
Izstrādājuma nosaukumsCheck and Stop valve
Izstrādājumu grupaRegionally specified kits
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionStop/check valve - SCA-X 80 A Globe 3"
Pinuma smalkums [sazobe]38 Mesh
Pinuma smalkums [µm]500 µm
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsSCA-X 80
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1/2 in
Savienojuma materiālsTērauds
Savienojuma standartsASME B 36.10 SCHEDULE 40
Savienojuma tipsMetināta saduršuve
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars16.324 Kilogram
Neto svars12.75 Kilogram
Volume26.676 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424064655
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm