4 ceļu reversīvā vārsta spole, VHV-MOAT058A1
061L2216
Tipa apzīmējums: VHV-MOAT058A1, null: 24, Korpusa kategorija, IP: IP54, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 120
061L2216
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 65 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -30 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 149 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -22 °F |
| Apstiprinājums | CEVDE |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Coil mount, recom. torque [Nm] [max] | 1.96 Nm |
| Coil mount, recom. torque [Nm] [min] | 1.47 Nm |
| Daudzums iepakojuma formātā | 120 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Frekvence [Hz] | DC |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izolācijas klase | B |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma nosaukums | 4 ceļu reversīvā vārsta spole |
| Izstrādājumu grupa | Četrvirzienu pretējas darbības ventiļi |
| Kabeļa garums [collas] | 23.60 colla |
| Kabeļa garums [m] | 0.600 m |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa kategorija, IP | IP54 |
| Material Description | VHV Coil 4-Way Valve MOAT058A1 I/120 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | VHV |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Strāvas patēriņš [W] | 11.0 W |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Tinuma stiprinājums, iet. griezes moments [Nm] [maks.] | 1.96 nm |
| Tinuma stiprinājums, iet. griezes moments [Nm] [min.] | 1.47 nm |
| Tipa apzīmējums | VHV-MOAT058A1 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.241 Kilogram |
| Neto svars | 0.241 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.432 Liter |
| EAN/UPC | 5702428518666 |