Danfoss logo
VHV/STF-A 4-way valve

4 ceļu reversīvais vārsts

061L1397

Vielas temperatūras diapazons [°C]: -30 - 160, Maks. OPD [bāri]: 31, Min. OPD [bāri]: 3, Dizaina konfig. Stils: G

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]55 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]131 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
ApstiprinājumsCEUAUL
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina konfig. StilsG
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukums4 ceļu reversīvais vārsts
Izstrādājumu grupaČetrvirzienu pretējas darbības ventiļi
Iztv./kond. sav. izmērs [collas]2-5/8
Iztv./kond. sav. izmērs [mm]67,00
Izvades sav. izmērs [collas]1-5/8 in
Izvades sav. izmērs [mm]41.20 mm
Izvades sav. tipsAPTVERAMAIS
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Maks. noplūde [cm³/min]30000 cm³/min
Maks. OPD [bāri]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 60U9G
Min. OPD [bāri]3.000 bar
Min. OPD [psi]43.500 psi
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]160 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Specifikācija
Vērtība
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
Process connection materialVarš
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsSTF
Satur akumulatoriNo
Sūknēšanas sav. izmērs [collas]2-5/8
Sūknēšanas sav. izmērs [mm]67.00 mm
TinumsNē
Tipa apzīmējumsSTF-60U9G
Triecienizturības standartsJIS C 60068-2-27
UL apstiprinājuma faila nosaukumsMH12113
UL apstiprināti aukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Vāciņa stāvoklis 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Vāciņa stāvoklis 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos1)[kW]205.35 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos2)[kW]187.68 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos1)[kW]291.72 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos2)[kW]266.54 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos1)[kW]253.56 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos2)[kW]226.92 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos1)[kW]359.55 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos2)[kW]321.72 kW
Vibrāciju stabilitāte [m/s²]19.6 m/s²
Vibrāciju testa standartsJIS C 60068-2-6

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars23.15 Kilogram
Neto svars21 Kilogram
Volume72.748 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255195634
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm