Danfoss logo
VHV/STF-A 4-way valve

4 ceļu reversīvais vārsts

061L1392

Vielas temperatūras diapazons [°C]: -20 - 130, Maks. OPD [bāri]: 31, Min. OPD [bāri]: 3, Dizaina konfig. Stils: B

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]55 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]131 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
ApstiprinājumsCEUL
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Daudzums iepakojuma formātā8 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina konfig. StilsB
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukums4 ceļu reversīvais vārsts
Izstrādājumu grupaČetrvirzienu pretējas darbības ventiļi
Iztv./kond. sav. izmērs [collas]1-1/8
Iztv./kond. sav. izmērs [mm]28,90
Izvades sav. izmērs [collas]7/8 in
Izvades sav. izmērs [mm]22.50 mm
Izvades sav. tipsAPTVEROŠAIS
Maks. Maks. spiediens [bar]47.0 bar
Maks. noplūde [cm³/min]6000 cm³/min
Maks. OPD [bāri]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 20U27G
Min. OPD [bāri]3.000 bar
Min. OPD [psi]43.500 psi
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]130 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Specifikācija
Vērtība
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]266 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
Process connection materialVarš
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsSTF
Satur akumulatoriNo
Sūknēšanas sav. izmērs [collas]1-1/8
Sūknēšanas sav. izmērs [mm]28.90 mm
TinumsNē
Tipa apzīmējumsSTF-20U27G
Triecienizturības standartsJIS C 60068-2-27
UL apstiprinājuma faila nosaukumsMH12113
UL apstiprināti aukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Vāciņa stāvoklis 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Vāciņa stāvoklis 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos1)[kW]37.26 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos2)[kW]34.05 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos1)[kW]52.93 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos2)[kW]48.36 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos1)[kW]46.01 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos2)[kW]41.18 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos1)[kW]65.24 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos2)[kW]58.38 kW
Vibrāciju stabilitāte [m/s²]19.6 m/s²
Vibrāciju testa standartsJIS C 60068-2-6

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.83 Kilogram
Neto svars1.51 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255195528
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm