Danfoss logo
VHV/STF-A 4-way valve

4-way reversing valve, STF-0731D

061L1384

Medium temperature range [°C]: -20 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Suction conn size [in]: 7/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]45 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]113 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
ApstiprinājumsCEVDE
AukstumaģentiR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Daudzums iepakojuma formātā6 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina konfig. StilsB
Iepakojuma formātsIndustrial pack
Izstrādājuma nosaukums4-way reversing valve
Izstrādājumu grupa4-way reversing valves
Iztv./kond. sav. izmērs [collas]7/8
Iztv./kond. sav. izmērs [mm]22,30
Izvades sav. izmērs [collas]3/4 in
Izvades sav. izmērs [mm]19.15 mm
Izvades sav. tipsFEMALE
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Maks. noplūde [cm³/min]6000 cm³/min
Maks. OPD [bāri]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0731D I/6
Min. OPD [bāri]3.430 bar
Min. OPD [psi]49.748 psi
Specifikācija
Vērtība
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]130 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]266 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
Process connection materialCopper
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsSTF
Satur akumulatoriNo
Sūknēšanas sav. izmērs [collas]7/8
Sūknēšanas sav. izmērs [mm]22.30 mm
TinumsNo
Tipa apzīmējumsSTF-0731D
Triecienizturības standartsJIS C 60068-2-27
Vāciņa stāvoklis 1 [°C]0°C sub-cooling
Vāciņa stāvoklis 2 [°C]5°C sub-cooling
Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos1)[kW]27.60 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos2)[kW]23.58 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos1)[kW]38.84 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos2)[kW]33.20 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos1)[kW]35.67 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos2)[kW]30.91 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos1)[kW]50.31 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos2)[kW]43.60 kW
Vibrāciju stabilitāte [m/s²]19.6 m/s²
Vibrāciju testa standartsJIS C 60068-2-6

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.5 Kilogram
Neto svars1.32 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255013600