Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-0746G

061L1382

Medium temperature range [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Suction conn size [in]: 1 1/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]55 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]131 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
ApstiprinājumsCEUKCAVDE
AukstumaģentiR22R32R407CR410A
Daudzums iepakojuma formātā6 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina konfig. StilsB
EPD ir pieejamaYes
Iepakojuma formātsIndustrial pack
Izstrādājuma nosaukums4-way reversing valve
Izstrādājumu grupa4-way reversing valves
Iztv./kond. sav. izmērs [collas]1 1/8
Iztv./kond. sav. izmērs [mm]28,70
Izvades sav. izmērs [collas]3/4 in
Izvades sav. izmērs [mm]19.15 mm
Izvades sav. tipsFEMALE
Maks. Maks. spiediens [bar]42.0 bar
Maks. noplūde [cm³/min]10000 cm³/min
Maks. OPD [bāri]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0746G I/6
Min. OPD [bāri]3.000 bar
Min. OPD [psi]44.000 psi
Specifikācija
Vērtība
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]160 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
Process connection materialCopper
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsSTF
Satur akumulatoriNo
Sūknēšanas sav. izmērs [collas]1 1/8
Sūknēšanas sav. izmērs [mm]28.70 mm
TinumsNo
Tipa apzīmējumsSTF-0746G
Triecienizturības standartsJIS C 60068-2-27
Vāciņa stāvoklis 1 [°C]0°C sub-cooling
Vāciņa stāvoklis 2 [°C]5°C sub-cooling
Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos1)[kW]27.60 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos2)[kW]23.58 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos1)[kW]38.84 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos2)[kW]33.20 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos1)[kW]35.67 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos2)[kW]30.91 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos1)[kW]50.31 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos2)[kW]43.60 kW
Vibrāciju stabilitāte [m/s²]19.6 m/s²
Vibrāciju testa standartsJIS C 60068-2-6

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.684 Kilogram
Neto svars1.32 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255003106