Danfoss logo

4 ceļu reversīvais vārsts

061L1380

Vielas temperatūras diapazons [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bāri]: 31, Min. OPD [bāri]: 3, Sūknēšanas sav. izmērs [collas]: 7/8, Dizaina konfig. Stils: B

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]122 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
ApstiprinājumsCEUKCAVDE
AukstumaģentiR407C
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina konfig. StilsB
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukums4 ceļu reversīvais vārsts
Izstrādājumu grupaČetrvirzienu pretējas darbības ventiļi
Iztv./kond. sav. izmērs [collas]7/8
Iztv./kond. sav. izmērs [mm]22,40
Izvades sav. izmērs [collas]1/2 in
Izvades sav. izmērs [mm]12.80 mm
Izvades sav. tipsAPTVEROŠAIS
Maks. Maks. spiediens [bar]31.0 bar
Maks. noplūde [cm³/min]4000 cm³/min
Maks. OPD [bāri]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0457G I/20
Min. OPD [bāri]3.000 bar
Min. OPD [psi]44.000 psi
Specifikācija
Vērtība
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]120 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
Process connection materialVarš
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsSTF
Satur akumulatoriNo
Sūknēšanas sav. izmērs [collas]7/8
Sūknēšanas sav. izmērs [mm]22.40 mm
TinumsNē
Tipa apzīmējumsSTF-0457G
Triecienizturības standartsJIS C 60068-2-27
Vāciņa stāvoklis 1 [°C]0°C sub-cooling
Vāciņa stāvoklis 2 [°C]5°C sub-cooling
Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos1)[kW]16.10 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos2)[kW]13.75 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos1)[kW]22.66 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos2)[kW]19.37 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos1)[kW]20.81 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos2)[kW]18.03 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos1)[kW]29.35 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos2)[kW]25.43 kW
Vibrāciju stabilitāte [m/s²]19.6 m/s²
Vibrāciju testa standartsJIS C 60068-2-6

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.77 Kilogram
Neto svars0.77 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162967553