Danfoss logo
VHV/STF-A 4-way valve

4 ceļu reversīvais vārsts

061L1379

Vielas temperatūras diapazons [°C]: -20 - 130, Maks. OPD [bāri]: 29.6, Min. OPD [bāri]: 3.43, Sūknēšanas sav. izmērs [collas]: 7/8, Dizaina konfig. Stils: B

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]45 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]113 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
ApstiprinājumsCEVDE
AukstumaģentiR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina konfig. StilsB
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukums4 ceļu reversīvais vārsts
Izstrādājumu grupaČetrvirzienu pretējas darbības ventiļi
Iztv./kond. sav. izmērs [collas]7/8
Iztv./kond. sav. izmērs [mm]22,40
Izvades sav. izmērs [collas]1/2 in
Izvades sav. izmērs [mm]12.80 mm
Izvades sav. tipsAPTVEROŠAIS
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Maks. noplūde [cm³/min]6000 cm³/min
Maks. OPD [bāri]29.6 bar
Maks. OPD [psi]429.0 psi
Maks. OPD [psig]429 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0458D I/24
Min. OPD [bāri]3.430 bar
Min. OPD [psi]49.748 psi
Specifikācija
Vērtība
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]130 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]266 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
Process connection materialVarš
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsSTF
Satur akumulatoriNo
Sūknēšanas sav. izmērs [collas]7/8
Sūknēšanas sav. izmērs [mm]22.40 mm
TinumsNē
Tipa apzīmējumsSTF-0458D
Triecienizturības standartsJIS C 60068-2-27
Vāciņa stāvoklis 1 [°C]0°C sub-cooling
Vāciņa stāvoklis 2 [°C]5°C sub-cooling
Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos1)[kW]16.10 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos2)[kW]13.75 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos1)[kW]22.66 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos2)[kW]19.37 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos1)[kW]20.81 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos2)[kW]18.03 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos1)[kW]29.35 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos2)[kW]25.43 kW
Vibrāciju stabilitāte [m/s²]19.6 m/s²
Vibrāciju testa standartsJIS C 60068-2-6

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.848 Kilogram
Neto svars0.191 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162959992