Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

4 ceļu reversīvais vārsts, STF-6009G

061L1361

Vielas temperatūras diapazons [°C]: -30 - 160, Maks. OPD [bāri]: 31, Min. OPD [bāri]: 3, Dizaina konfig. Stils: G

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]55 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]131 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
ApstiprinājumsCE
AukstumaģentiR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina konfig. StilsG
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukums4 ceļu reversīvais vārsts
Izstrādājumu grupaČetrvirzienu pretējas darbības ventiļi
Iztv./kond. sav. izmērs [collas]2 5/8
Iztv./kond. sav. izmērs [mm]67
Izvades sav. izmērs [collas]1 5/8 in
Izvades sav. izmērs [mm]41.20 mm
Izvades sav. tipsAPTVERAMAIS
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Maks. noplūde [cm³/min]30000 cm³/min
Maks. OPD [bāri]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 6009G
Min. OPD [bāri]3.000 bar
Min. OPD [psi]44.000 psi
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]160 °C
Specifikācija
Vērtība
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
Process connection materialVarš
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsSTF
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsFour-way valve(1)
Sūknēšanas sav. izmērs [collas]2 5/8
Sūknēšanas sav. izmērs [mm]67.00 mm
TinumsNē
Tipa apzīmējumsSTF-6009G
Triecienizturības standartsJIS C 60068-2-27
Vāciņa stāvoklis 1 [°C]0°C sub-cooling
Vāciņa stāvoklis 2 [°C]5°C sub-cooling
Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos1)[kW]203.68 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos2)[kW]174.02 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos1)[kW]286.71 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos2)[kW]245.04 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos1)[kW]263.27 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos2)[kW]228.14 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos1)[kW]371.32 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos2)[kW]321.83 kW
Vibrāciju stabilitāte [m/s²]19.6 m/s²
Vibrāciju testa standartsJIS C 60068-2-6

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars23 Kilogram
Neto svars0.21 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume71.675 Liter
EAN/UPC5715162259047