Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0429

4 ceļu reversīvais vārsts

061L1357

Vielas temperatūras diapazons [°C]: -30 - 160, Maks. OPD [bāri]: 31, Min. OPD [bāri]: 3, Sūknēšanas sav. izmērs [collas]: 1 3/8, Dizaina konfig. Stils: F

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]55 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]131 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
ApstiprinājumsCEVDE
AukstumaģentiR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina konfig. StilsF
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukums4 ceļu reversīvais vārsts
Izstrādājumu grupaČetrvirzienu pretējas darbības ventiļi
Iztv./kond. sav. izmērs [collas]1 3/8
Iztv./kond. sav. izmērs [mm]35,22
Izvades sav. izmērs [collas]1 1/8 in
Izvades sav. izmērs [mm]28.90 mm
Izvades sav. tipsAPTVEROŠAIS
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Maks. noplūde [cm³/min]6000 cm³/min
Maks. OPD [bāri]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 2028G
Min. OPD [bāri]3.000 bar
Min. OPD [psi]44.000 psi
Specifikācija
Vērtība
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]160 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
Process connection materialVarš
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsSTF
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsFour-way valve(1)
Sūknēšanas sav. izmērs [collas]1 3/8
Sūknēšanas sav. izmērs [mm]35.22 mm
TinumsNē
Tipa apzīmējumsSTF-2028G
Triecienizturības standartsJIS C 60068-2-27
Vāciņa stāvoklis 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Vāciņa stāvoklis 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos1)[kW]36.96 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos2)[kW]31.58 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos1)[kW]52.02 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos2)[kW]44.46 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos1)[kW]47.77 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos2)[kW]41.40 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos1)[kW]67.38 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos2)[kW]58.40 kW
Vibrāciju stabilitāte [m/s²]19.6 m/s²
Vibrāciju testa standartsJIS C 60068-2-6

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.985 Kilogram
Neto svars0.37 Kilogram
Volume24.35 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424157210
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm