Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4 ceļu reversīvais vārsts, STF-H0351

061L1351

Vielas temperatūras diapazons [°C]: -30 - 130, Maks. OPD [bāri]: 31, Min. OPD [bāri]: 3, Sūknēšanas sav. izmērs [collas]: 5/8, Dizaina konfig. Stils: B

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]55 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]131 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
ApstiprinājumsCEVDE
AukstumaģentiR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā32 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina konfig. StilsB
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukums4 ceļu reversīvais vārsts
Izstrādājumu grupaČetrvirzienu pretējas darbības ventiļi
Iztv./kond. sav. izmērs [collas]5/8
Iztv./kond. sav. izmērs [mm]16
Izvades sav. izmērs [collas]1/2 in
Izvades sav. izmērs [mm]12.80 mm
Izvades sav. tipsAPTVEROŠAIS
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Maks. noplūde [cm³/min]1500 cm³/min
Maks. OPD [bāri]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0351 I/32
Min. OPD [bāri]3.000 bar
Min. OPD [psi]44.000 psi
Specifikācija
Vērtība
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]130 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]266 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
Process connection materialVarš
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsSTF
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsFour-way valve(1)
Sūknēšanas sav. izmērs [collas]5/8
Sūknēšanas sav. izmērs [mm]16.00 mm
TinumsNē
Tipa apzīmējumsSTF-H0351
Triecienizturības standartsJIS C 60068-2-27
Vāciņa stāvoklis 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Vāciņa stāvoklis 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos1)[kW]12.25 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos2)[kW]11.20 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos1)[kW]17.41 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos2)[kW]15.91 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos1)[kW]15.13 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos2)[kW]13.54 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos1)[kW]21.46 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos2)[kW]19.20 kW
Vibrāciju stabilitāte [m/s²]19.6 m/s²
Vibrāciju testa standartsJIS C 60068-2-6

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.459 Kilogram
Neto svars0.378 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume1.922 Liter
EAN/UPC5715162259054