4 ceļu reversīvais vārsts
061L1347
Vielas temperatūras diapazons [°C]: -30 - 160, Maks. OPD [bāri]: 31, Min. OPD [bāri]: 3, Sūknēšanas sav. izmērs [collas]: 2 1/8, Dizaina konfig. Stils: G
061L1347
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 55 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -30 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 131 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -22 °F |
| Apstiprinājums | CEVDE |
| Aukstumaģenti | R134aR22R404AR407CR410A |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dizaina konfig. Stils | G |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma nosaukums | 4 ceļu reversīvais vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Četrvirzienu pretējas darbības ventiļi |
| Iztv./kond. sav. izmērs [collas] | 2 1/8 |
| Iztv./kond. sav. izmērs [mm] | 54,4 |
| Izvades sav. izmērs [collas] | 1 5/8 in |
| Izvades sav. izmērs [mm] | 41.20 mm |
| Izvades sav. tips | APTVERAMAIS |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 49.0 bar |
| Maks. noplūde [cm³/min] | 20000 cm³/min |
| Maks. OPD [bāri] | 31.0 bar |
| Maks. OPD [psi] | 450.0 psi |
| Maks. OPD [psig] | 450 psig |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 5016G |
| Min. OPD [bāri] | 3.000 bar |
| Min. OPD [psi] | 44.000 psi |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 160 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -30 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 320 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -22 °F |
| Process connection material | Varš |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | STF |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Four-way valve(1) |
| Sūknēšanas sav. izmērs [collas] | 2 1/8 |
| Sūknēšanas sav. izmērs [mm] | 54.40 mm |
| Tinums | Nē |
| Tipa apzīmējums | STF-5016G |
| Triecienizturības standarts | JIS C 60068-2-27 |
| Vāciņa stāvoklis 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Vāciņa stāvoklis 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos1)[kW] | 142.58 kW |
| Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos2)[kW] | 121.81 kW |
| Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos1)[kW] | 200.70 kW |
| Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos2)[kW] | 171.53 kW |
| Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos1)[kW] | 184.29 kW |
| Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos2)[kW] | 159.70 kW |
| Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos1)[kW] | 259.92 kW |
| Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos2)[kW] | 225.28 kW |
| Vibrāciju stabilitāte [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Vibrāciju testa standarts | JIS C 60068-2-6 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 11.733 Kilogram |
| Neto svars | 3.3 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 38.54 Liter |
| EAN/UPC | 5702424046552 |