Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4 ceļu reversīvais vārsts

061L1346

Vielas temperatūras diapazons [°C]: -30 - 160, Maks. OPD [bāri]: 31, Min. OPD [bāri]: 3, Sūknēšanas sav. izmērs [collas]: 1 5/8, Dizaina konfig. Stils: G

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]55 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]131 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
ApstiprinājumsCEVDE
AukstumaģentiR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR452BR454BR454CR513A
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina konfig. StilsG
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukums4 ceļu reversīvais vārsts
Izstrādājumu grupaČetrvirzienu pretējas darbības ventiļi
Iztv./kond. sav. izmērs [collas]1 5/8
Iztv./kond. sav. izmērs [mm]41,7
Izvades sav. izmērs [collas]1 5/8 in
Izvades sav. izmērs [mm]41.20 mm
Izvades sav. tipsAPTVERAMAIS
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
KomentāriFOR CARRIER
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Maks. noplūde [cm³/min]15000 cm³/min
Maks. OPD [bāri]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 4016G
Min. OPD [bāri]3.000 bar
Min. OPD [psi]44.000 psi
Specifikācija
Vērtība
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]160 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
Process connection materialVarš
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsSTF
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsFour-way valve(1)
Sūknēšanas sav. izmērs [collas]1 5/8
Sūknēšanas sav. izmērs [mm]41.70 mm
TinumsNē
Tipa apzīmējumsSTF-4016G
Triecienizturības standartsJIS C 60068-2-27
Vāciņa stāvoklis 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Vāciņa stāvoklis 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos1)[kW]110.87 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos2)[kW]94.73 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos1)[kW]156.07 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos2)[kW]133.39 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos1)[kW]143.31 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos2)[kW]124.19 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos1)[kW]202.13 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos2)[kW]175.19 kW
Vibrāciju stabilitāte [m/s²]19.6 m/s²
Vibrāciju testa standartsJIS C 60068-2-6

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars11.456 Kilogram
Neto svars3.3 Kilogram
Volume38.54 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424046545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm