Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

4 ceļu reversīvais vārsts

061L1328

Vielas temperatūras diapazons [°C]: -20 - 122, Maks. OPD [bāri]: 31, Min. OPD [bāri]: 3, Sūknēšanas sav. izmērs [collas]: 1 5/8, Dizaina konfig. Stils: G
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: STF

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]55 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]131 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
ApstiprinājumsCEULVDE
AukstumaģentiR134aR22R404AR407CR410A
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina konfig. StilsG
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukums4 ceļu reversīvais vārsts
Izstrādājumu grupaČetrvirzienu pretējas darbības ventiļi
Iztv./kond. sav. izmērs [collas]1 5/8
Iztv./kond. sav. izmērs [mm]41,7
Izvades sav. izmērs [collas]1 1/8 in
Izvades sav. izmērs [mm]28.50 mm
Izvades sav. tipsAPTVERAMAIS
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Maks. noplūde [cm³/min]10000 cm³/min
Maks. OPD [bāri]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 30U3G3
Min. OPD [bāri]3.000 bar
Specifikācija
Vērtība
Min. OPD [psi]44.000 psi
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]122 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]252 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
Process connection materialVarš
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsSTF
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Sūknēšanas sav. izmērs [collas]1 5/8
Sūknēšanas sav. izmērs [mm]41.70 mm
Tinums
Tipa apzīmējumsSTF-30U3G3
Triecienizturības standartsJIS C 60068-2-27
UL apstiprinājuma faila nosaukumsMH12113
Vāciņa stāvoklis 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Vāciņa stāvoklis 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos1)[kW]79.01 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos2)[kW]67.50 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos1)[kW]111.22 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos2)[kW]95.05 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos1)[kW]102.12 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos2)[kW]88.50 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos1)[kW]144.03 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos2)[kW]124.84 kW
Vibrāciju stabilitāte [m/s²]19.6 m/s²
Vibrāciju testa standartsJIS C 60068-2-6

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars6 Kilogram
Neto svars5.787 Kilogram
Volume34.96 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428531771
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm