Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0321

4 ceļu reversīvais vārsts, STF-0301G2

061L1324

Vielas temperatūras diapazons [°C]: -20 - 140, Maks. OPD [bāri]: 31, Min. OPD [bāri]: 1.7, Sūknēšanas sav. izmērs [collas]: 5/8, Dizaina konfig. Stils: E

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]55 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]131 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
ApstiprinājumsCEVDE
AukstumaģentiR134aR22R404AR407CR410A
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā32 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina konfig. StilsE
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukums4 ceļu reversīvais vārsts
Izstrādājumu grupaČetrvirzienu pretējas darbības ventiļi
Iztv./kond. sav. izmērs [collas]5/8
Iztv./kond. sav. izmērs [mm]16,15
Izvades sav. izmērs [collas]1/2 in
Izvades sav. izmērs [mm]12.95 mm
Izvades sav. tipsAPTVEROŠAIS
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
KomentāriFOR VAILLANT
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Maks. noplūde [cm³/min]1500 cm³/min
Maks. OPD [bāri]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0301G2 I/32
Specifikācija
Vērtība
Min. OPD [bāri]1.700 bar
Min. OPD [psi]24.000 psi
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]140 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]284 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
Process connection materialVarš
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsSTF
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Sūknēšanas sav. izmērs [collas]5/8
Sūknēšanas sav. izmērs [mm]16.15 mm
TinumsNē
Tipa apzīmējumsSTF-0301G2
Triecienizturības standartsJIS C 60068-2-27
Vāciņa stāvoklis 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Vāciņa stāvoklis 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos1)[kW]8.38 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos2)[kW]7.16 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos1)[kW]11.79 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos2)[kW]10.08 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos1)[kW]10.83 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos2)[kW]9.38 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos1)[kW]15.27 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos2)[kW]13.24 kW
Vibrāciju stabilitāte [m/s²]19.6 m/s²
Vibrāciju testa standartsJIS C 60068-2-6

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.411 Kilogram
Neto svars0.4 Kilogram
Volume1.904 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428531733
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm