Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4 ceļu reversīvais vārsts, STF-0745G3

061L1319

Vielas temperatūras diapazons [°C]: -30 - 140, Maks. OPD [bāri]: 35, Min. OPD [bāri]: 3, Sūknēšanas sav. izmērs [collas]: 1 1/8, Dizaina konfig. Stils: B

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]55 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]131 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
ApstiprinājumsCEVDE
AukstumaģentiR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā6 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina konfig. StilsB
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukums4 ceļu reversīvais vārsts
Izstrādājumu grupaČetrvirzienu pretējas darbības ventiļi
Iztv./kond. sav. izmērs [collas]1 1/8
Iztv./kond. sav. izmērs [mm]28,7
Izvades sav. izmērs [collas]7/8 in
Izvades sav. izmērs [mm]22.50 mm
Izvades sav. tipsAPTVEROŠAIS
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Maks. noplūde [cm³/min]6000 cm³/min
Maks. OPD [bāri]35.0 bar
Maks. OPD [psi]508.0 psi
Maks. OPD [psig]508 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0745G3 I/6
Specifikācija
Vērtība
Min. OPD [bāri]3.000 bar
Min. OPD [psi]44.000 psi
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]140 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]284 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
Process connection materialVarš
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsSTF
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Sūknēšanas sav. izmērs [collas]1 1/8
Sūknēšanas sav. izmērs [mm]28.70 mm
TinumsNē
Tipa apzīmējumsSTF-0745G3
Triecienizturības standartsJIS C 60068-2-27
Vāciņa stāvoklis 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Vāciņa stāvoklis 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos1)[kW]27.60 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos2)[kW]23.58 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos1)[kW]38.84 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos2)[kW]33.20 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos1)[kW]35.67 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos2)[kW]30.91 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos1)[kW]50.31 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos2)[kW]43.60 kW
Vibrāciju stabilitāte [m/s²]19.6 m/s²
Vibrāciju testa standartsJIS C 60068-2-6

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.69 Kilogram
Neto svars1.32 Kilogram
Volume10.867 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428531689
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm