4 ceļu reversīvais vārsts, STF-0129G
061L1318
Vielas temperatūras diapazons [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bāri]: 31, Min. OPD [bāri]: 3, Dizaina konfig. Stils: B
061L1318
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 55 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -20 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 131 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -4 °F |
| Apstiprinājums | CE |
| Aukstumaģenti | R134aR22R404AR407CR410A |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 45 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dizaina konfig. Stils | B |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izstrādājuma nosaukums | 4 ceļu reversīvais vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Četrvirzienu pretējas darbības ventiļi |
| Iztv./kond. sav. izmērs [collas] | - |
| Iztv./kond. sav. izmērs [mm] | 10,2 |
| Izvades sav. izmērs [collas] | 5/16 in |
| Izvades sav. izmērs [mm] | 8.10 mm |
| Izvades sav. tips | APTVEROŠAIS |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 45.0 bar |
| Maks. noplūde [cm³/min] | 1000 cm³/min |
| Maks. OPD [bāri] | 31.0 bar |
| Maks. OPD [psi] | 450.0 psi |
| Maks. OPD [psig] | 450 psig |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 0129G I/45 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Min. OPD [bāri] | 3.000 bar |
| Min. OPD [psi] | 44.000 psi |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 120 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -20 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 248 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -4 °F |
| Process connection material | Varš |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | STF |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Sūknēšanas sav. izmērs [mm] | 10.20 mm |
| Tinums | Nē |
| Tipa apzīmējums | STF-0129G |
| Triecienizturības standarts | JIS C 60068-2-27 |
| Vāciņa stāvoklis 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Vāciņa stāvoklis 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos1)[kW] | 4.27 kW |
| Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos2)[kW] | 3.65 kW |
| Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos1)[kW] | 6.01 kW |
| Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos2)[kW] | 5.14 kW |
| Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos1)[kW] | 5.52 kW |
| Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos2)[kW] | 4.78 kW |
| Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos1)[kW] | 7.79 kW |
| Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos2)[kW] | 6.75 kW |
| Vibrāciju stabilitāte [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Vibrāciju testa standarts | JIS C 60068-2-6 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.261 Kilogram |
| Neto svars | 0.25 Kilogram |
| Volume | 0.934 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428531672 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |