Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4 ceļu reversīvais vārsts, STF-07U12G3

061L1243

Vielas temperatūras diapazons [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bāri]: 31, Min. OPD [bāri]: 3, Sūknēšanas sav. izmērs [collas]: 7/8, Izvades sav. izmērs [collas]: 3/4, Dizaina konfig. Stils: B
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: STF

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]55 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]131 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
ApstiprinājumsCEULc UL us
AukstumaģentiR134aR22R404AR407CR410A
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā6 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina konfig. StilsB
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukums4 ceļu reversīvais vārsts
Izstrādājumu grupaČetrvirzienu pretējas darbības ventiļi
Iztv./kond. sav. izmērs [collas]7/8
Iztv./kond. sav. izmērs [mm]22,3
Izvades sav. izmērs [collas]3/4
Izvades sav. izmērs [mm]19.15 mm
Izvades sav. tipsAPTVEROŠAIS
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Maks. Maks. spiediens [bar]41.5 bar
Maks. noplūde [cm³/min]6000 cm³/min
Maks. OPD [bāri]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 07U12G3 I/6
Min. OPD [bāri]3.000 bar
Min. OPD [psi]44.000 psi
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]120 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Specifikācija
Vērtība
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
Process connection materialVarš
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsSTF
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsFour-way valve(1)
Sūknēšanas sav. izmērs [collas]7/8
Sūknēšanas sav. izmērs [mm]22.30 mm
Tinums
Tipa apzīmējumsSTF-07U12G3
Triecienizturības standartsJIS C 60068-2-27
UL apstiprinājuma faila nosaukumsMH12113
UL apstiprināti aukstumaģentiR134aR22R404AR407CR410A
UL novērtējumsYes
Vāciņa stāvoklis 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Vāciņa stāvoklis 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos1)[kW]27.60 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos2)[kW]23.58 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos1)[kW]38.84 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos2)[kW]33.20 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos1)[kW]35.67 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos2)[kW]30.91 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos1)[kW]50.31 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos2)[kW]43.60 kW
Vibrāciju stabilitāte [m/s²]19.6 m/s²
Vibrāciju testa standartsJIS C 60068-2-6

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.72 Kilogram
Neto svars1.634 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume9.478 Liter
EAN/UPC5702428273336