Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0429

4 ceļu reversīvais vārsts, STF-1514G3

061L1218

Vielas temperatūras diapazons [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bāri]: 31, Min. OPD [bāri]: 3, Sūknēšanas sav. izmērs [collas]: 1 3/8, Dizaina konfig. Stils: F

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]55 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]131 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
ApstiprinājumsCEVDE
AukstumaģentiR134aR22R404AR407CR410A
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina konfig. StilsF
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukums4 ceļu reversīvais vārsts
Izstrādājumu grupaČetrvirzienu pretējas darbības ventiļi
Iztv./kond. sav. izmērs [collas]1 3/8
Iztv./kond. sav. izmērs [mm]35,22
Izvades sav. izmērs [collas]1 1/8 in
Izvades sav. izmērs [mm]28.90 mm
Izvades sav. tipsAPTVEROŠAIS
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Maks. noplūde [cm³/min]6000 cm³/min
Maks. OPD [bāri]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 1514G3
Specifikācija
Vērtība
Min. OPD [bāri]3.000 bar
Min. OPD [psi]44.000 psi
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]120 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
Process connection materialVarš
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsSTF
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Sūknēšanas sav. izmērs [collas]1 3/8
Sūknēšanas sav. izmērs [mm]35.22 mm
TinumsNē
Tipa apzīmējumsSTF-1514G3
Triecienizturības standartsJIS C 60068-2-27
Vāciņa stāvoklis 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Vāciņa stāvoklis 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos1)[kW]28.91 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos2)[kW]24.70 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos1)[kW]40.69 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos2)[kW]34.78 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos1)[kW]37.37 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos2)[kW]32.38 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos1)[kW]52.70 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos2)[kW]45.68 kW
Vibrāciju stabilitāte [m/s²]19.6 m/s²
Vibrāciju testa standartsJIS C 60068-2-6

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.595 Kilogram
Neto svars2.465 Kilogram
Volume19.403 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428273527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm