Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4 ceļu reversīvais vārsts, STF-0712G

061L1195

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AukstumaģentiR134aR22R404AR407CR410A
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā6 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukums4 ceļu reversīvais vārsts
Izstrādājumu grupaČetrvirzienu pretējas darbības ventiļi
Izvades sav. izmērs [mm]19.15 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
KomentāriREPLACE BY 061L1223
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0712G I/6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Specifikācija
Vērtība
Produkta veidsSTF
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Sūknēšanas sav. izmērs [mm]22.30 mm
TinumsNē
Tipa apzīmējumsSTF-0712G
Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos1)[kW]27.60 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos2)[kW]23.58 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos1)[kW]38.84 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos2)[kW]33.20 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos1)[kW]35.67 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos2)[kW]30.91 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos1)[kW]50.31 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos2)[kW]43.60 kW

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.628 Kilogram
Neto svars1.627 Kilogram
Volume9.565 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428273695
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm