4 ceļu reversīvais vārsts, STF-0420G3
061L1156
Vielas temperatūras diapazons [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bāri]: 31, Min. OPD [bāri]: 3, Sūknēšanas sav. izmērs [collas]: 7/8, Izvades sav. izmērs [collas]: 1/2, Dizaina konfig. Stils: B
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: STF
061L1156
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 55 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -20 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 131 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -4 °F |
| Apstiprinājums | CEVDE |
| Aukstumaģenti | R134aR22R404AR407CR410A |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 24 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dizaina konfig. Stils | B |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izstrādājuma nosaukums | 4 ceļu reversīvais vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Četrvirzienu pretējas darbības ventiļi |
| Iztv./kond. sav. izmērs [collas] | 7/8 |
| Iztv./kond. sav. izmērs [mm] | 22,4 |
| Izvades sav. izmērs [collas] | 1/2 |
| Izvades sav. izmērs [mm] | 12.80 mm |
| Izvades sav. tips | APTVEROŠAIS |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 45.0 bar |
| Maks. noplūde [cm³/min] | 4000 cm³/min |
| Maks. OPD [bāri] | 31.0 bar |
| Maks. OPD [psi] | 450.0 psi |
| Maks. OPD [psig] | 450 psig |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 0420G3 I/24 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Min. OPD [bāri] | 3.000 bar |
| Min. OPD [psi] | 44.000 psi |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 120 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -20 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 248 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -4 °F |
| Process connection material | Varš |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | STF |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Sūknēšanas sav. izmērs [collas] | 7/8 |
| Sūknēšanas sav. izmērs [mm] | 22.40 mm |
| Tinums | Nē |
| Tipa apzīmējums | STF-0420G3 |
| Triecienizturības standarts | JIS C 60068-2-27 |
| Vāciņa stāvoklis 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Vāciņa stāvoklis 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos1)[kW] | 16.10 kW |
| Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos2)[kW] | 13.75 kW |
| Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos1)[kW] | 22.66 kW |
| Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos2)[kW] | 19.37 kW |
| Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos1)[kW] | 20.81 kW |
| Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos2)[kW] | 18.03 kW |
| Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos1)[kW] | 29.35 kW |
| Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos2)[kW] | 25.43 kW |
| Vibrāciju stabilitāte [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Vibrāciju testa standarts | JIS C 60068-2-6 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.853 Kilogram |
| Neto svars | 0.81 Kilogram |
| Volume | 2.378 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273848 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |