Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Termostats, UT 72

060H1506

Temperatūras diapazons [°C]: -30 - 30, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT, Korpusa kategorija, IP: IP20
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: UT

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]55 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]130 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
ApstiprinājumsCEEACEMCDLVDRoHSRoHS ĶīnaTYSK
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālis (FS) [K]2.3 K
Elektriskais savienojumsKontaktspaiļu skrūves
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Kapilāra garums [mm]2000 mm
Kapilāra materiālsNerūsējošais tērauds
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorijaAC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V
Korpusa kategorija, IPIP20
Maks. sensora temperatūra [°C]60 °C
Maks. sensora temperatūra [°F]140.0 °F
Material DescriptionUT 72 Thermostat M/24
Montāžas metodeSiena
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsUT 72
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Sensora izmērs (Ø x L) [collas]15/64 x 5 19/64 in
Sensora izmērs (Ø x L) [mm]6 x 150 mm
Temperatūras diapazons [°C] [Max]30 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]85 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.224 Kilogram
Neto svars0.135 Kilogram
Volume1.119 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428529686
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm