Danfoss logo
UT 72 for panel mounting

Termostats, UT 73

060H1402

Temperatūras diapazons [°C]: 0 - 40, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT, Kapilāra garums [mm]: 2000, Korpusa kategorija, IP: IP00
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: UT

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]55 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]130 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
ApstiprinājumsCEEACEMCDLVDRoHSRoHS ĶīnaTYSKUKCA
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā48 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais savienojumsKontaktspaiļu skrūves
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Kapilāra garums [mm]2000 mm
Kapilāra materiālsVarš
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorijaAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 V
Korpusa kategorija, IPIP00
Maks. sensora temperatūra [°C]90 °C
Maks. sensora temperatūra [°F]195.0 °F
Material DescriptionUT 73 Thermostat I/48
Montāžas metodePaneļa montāža
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsUT 73
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Sensora izmērs (Ø x L) [collas]15/64 x 4 44/64 in
Sensora izmērs (Ø x L) [mm]6 x 119 mm
Temperatūras diapazons [°C] [Max]40 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]0 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]105 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]32 °F

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.135 Kilogram
Neto svars0.07 Kilogram
Volume0.683 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428529617
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm