Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Termostats, UT 72

060H1104

Temperatūras diapazons [°C]: -30 - 30, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT, Korpusa kategorija, IP: IP20
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: UT

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]55 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]130 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
ApstiprinājumsCEEACEMCDLVDRoHSRoHS ĶīnaTYSKUKCA
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālis (FS) [K]2.3 K
Elektriskais savienojumsKontaktspaiļu skrūves
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Kap. caurules garuma daļa [collas]59 1/16 in
Kapilāra garums [mm]1500 mm
Specifikācija
Vērtība
Kapilāra materiālsVarš
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorijaAC1=10 A, 400 VAC1=16 A, 250 VAC3=1.5 A, 400 VAC3=2.5 A, 250 V
Korpusa kategorija, IPIP20
Maks. sensora temperatūra [°C]60 °C
Maks. sensora temperatūra [°F]140.0 °F
Material DescriptionUT 72 Thermostat I/20
Montāžas metodeSiena
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsUT 72
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Sensora izmērs (Ø x L) [collas]15/64 x 5 43/64 in
Sensora izmērs (Ø x L) [mm]6 x 144 mm
Temperatūras diapazons [°C] [Max]30 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]85 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.201 Kilogram
Neto svars0.128 Kilogram
Volume1.799 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422072577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm