Danfoss logo
Temperature Switches, RT140, RT140L, RT141

Termostats, RT140L

017L003166

Temperatūras diapazons [°C]: 15 - 45, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT (neitrāla zona), Sensora tips: Attālais kanāla sensors, Kapilāra garums [mm]: 2000, Korpusa kategorija, IP: IP66

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsKontaktu sistēmas
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-58 °F
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaCCCCEEACLVDRoHSUA
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā9 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. : maks. diapazona iestatījums [°C] [maks.]5.0 °C
Dif. : maks. diapazona iestatījums [°C] [min.]2.0 °C
Dif. : min. diapazona iestatījums [°C] [maks.]4.5 °C
Dif. : min. diapazona iestatījums [°C] [min.]1.8 °C
Diferenciāļa tipsRegulējams
Elektriskā savienojuma izmērs2xPg 13.5
Elektriskā savienojuma standartsDIN 40430
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsPieskrūvēta kabeļa ieeja
Elektriskais spec. standartsEN 60947-4/-5
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVĪssavienojuma aizsardzība, drošinātājs: 10A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,2–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,2-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,2-2,5 mm2
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsTermostats
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Specifikācija
Vērtība
Kap. caurules garuma daļa [collas]78 3/4 in
Kapilāra garums [mm]2000 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta diferenciālis [°C] [maks.]2.0 °C
Kontakta diferenciālis [°C] [min.]1.8 °C
Kontakta funkcijaSPDT (neitrāla zona)
Kontakta kategorijaAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Korpusa kategorija, IPIP66
Maks. neitrālā zona [°C]5.0 °C
Maks. sensora temperatūra [°C]240 °C
Maks. sensora temperatūra [°F]464.0 °F
Material DescriptionRT140L Thermostat M/9
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRT140L
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsRT Thermo & RT Diff. Thermo
Sensora izmērs (Ø x L) [collas]1 x 3 1/2 in
Sensora izmērs (Ø x L) [mm]25 x 90 mm
Sensora tipsAttālais kanāla sensors
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]113 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]59 °F
Temperature range [°C] [max]45 °C
Temperature range [°C] [min]15 °C
Uzlādes tipsAdsorbcija

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.181 Kilogram
Neto svars1.069 Kilogram
Volume4.715 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428042628
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm