Danfoss logo
RT temperature Switch with room sensor

Termostats, RT16L

017L002466

Temperatūras diapazons [°C]: 0 - 38, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT (neitrāla zona), Sensora tips: Telpas sensors, Korpusa kategorija, IP: IP66

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsKontaktu sistēmas
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-58 °F
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaCCCCEEACLVDRoHSUA
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā15 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. : maks. diapazona iestatījums [°C] [maks.]1.9 °C
Dif. : maks. diapazona iestatījums [°C] [min.]0.7 °C
Dif. : min. diapazona iestatījums [°C] [maks.]5.0 °C
Dif. : min. diapazona iestatījums [°C] [min.]1.5 °C
Diferenciāļa tipsRegulējams
Elektriskā savienojuma izmērs2xPg 13.5
Elektriskā savienojuma standartsDIN 40430
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsPieskrūvēta kabeļa ieeja
Elektriskais spec. standartsEN 60947-4/-5
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVĪssavienojuma aizsardzība, drošinātājs: 10A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,2–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,2-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,2-2,5 mm2
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsTermostats
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta diferenciālis [°C] [maks.]1.5 °C
Kontakta diferenciālis [°C] [min.]0.7 °C
Kontakta funkcijaSPDT (neitrāla zona)
Kontakta kategorijaAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Korpusa kategorija, IPIP66
Maks. neitrālā zona [°C]5.0 °C
Maks. sensora temperatūra [°C]100 °C
Maks. sensora temperatūra [°F]212.0 °F
Material DescriptionRT16L Thermostat M/15
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRT16L
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsRT Thermo & RT Diff. Thermo
Sensora tipsTelpas sensors
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]100 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]32 °F
Temperature range [°C] [max]38 °C
Temperature range [°C] [min]0 °C
Uzlādes tipsTvaika stāvoklis

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.933 Kilogram
Neto svars0.821 Kilogram
Volume2.685 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428042642
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm