Danfoss logo
Thermostat, RT107E_017-515366

Termostats, RT107E

017-618266

Temperatūras diapazons [°C]: 70 - 150, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT zelta, Sensora tips: Attālais rezervuārs, Kapilāra garums [mm]: 5000, Korpusa kategorija, IP: IP66

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsKontaktu sistēmas
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]149 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACRoHSTYSKUA
ATEX pārdošanas teksts-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā15 gab.
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dif. : maks. diapazona iestatījums [°C] [maks.]8.0 °C
Dif. : maks. diapazona iestatījums [°C] [min.]1.8 °C
Dif. : min. diapazona iestatījums [°C] [maks.]25.0 °C
Dif. : min. diapazona iestatījums [°C] [min.]6.0 °C
Diferenciāļa tipsRegulējams
Elektriskā savienojuma izmērs2xPg 13.5
Elektriskā savienojuma standartsDIN 40430
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsPieskrūvēta kabeļa ieeja
Elektriskais spec. standartsEN 60947-4/-5
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVĪssavienojuma aizsardzība, drošinātājs: 10A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,2–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,2-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,2-2,5 mm2
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsTermostats
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Kap. caurules garuma daļa [collas]196 7/8 in
Kapilāra garums [mm]5000 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT zelta
Kontakta kategorijaCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V
Korpusa kategorija, IPIP66
Maks. sensora temperatūra [°C]215 °C
Maks. sensora temperatūra [°F]419.0 °F
Material DescriptionRT107E Thermostat M/15 ATEX
Min. sensora ligzdas garums [collas]4 13/32 in
Min. sensora ligzdas garums [mm]112 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRT107E
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsRT Thermo & RT Diff. Thermo
Sensora izmērs (Ø x L) [collas]3/8 x 4 1/4 in
Sensora izmērs (Ø x L) [mm]9.5 x 110 mm
Sensora tipsAttālais rezervuārs
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]302 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]158 °F
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Uzlādes tipsDaļējs

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.252 Kilogram
Neto svars0.966 Kilogram
Volume2.685 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428986342
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm