Danfoss logo
Thermostat, RT9E_017-617866

Termostats, RT9E

017-617866

Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT zelta, Temperatūras diapazons [°C] [Min]: -45, Temperatūras diapazons [°C] [Max]: -15
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: RT, RT

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsKontaktu sistēmas
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-58 °F
ApstiprinājumsATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACLLC CDC EURO-TYSKRMRSRoHSRoHS ĶīnaTYSK
ATEX pārdošanas teksts-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā15 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. : maks. diapazona iestatījums [°C] [maks.]4.5 °C
Dif. : maks. diapazona iestatījums [°C] [min.]1.0 °C
Dif. : min. diapazona iestatījums [°C] [maks.]10.0 °C
Dif. : min. diapazona iestatījums [°C] [min.]2.2 °C
Diferenciāļa tipsRegulējams
Elektriskā savienojuma izmērs2xPg 13.5
Elektriskā savienojuma standartsDIN 40430
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsPieskrūvēta kabeļa ieeja
Elektriskais spec. standartsEN 60947-4/-5
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVĪssavienojuma aizsardzība, drošinātājs: 10A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,2–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,2-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,2-2,5 mm2
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsTermostats
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Kap. caurules garuma daļa [collas]196 7/8 in
Kapilāra garums [mm]5000 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT zelta
Kontakta kategorijaCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 μHPi=1 WUi=29 V
Korpusa kategorija, IPIP66
Maks. sensora temperatūra [°C]150 °C
Maks. sensora temperatūra [°F]302.0 °F
Material DescriptionRT9E Thermostat M/15 ATEX
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRT9E
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsRT Thermo & RT Diff. Thermo
Sensora izmērs (Ø x L) [collas]3/8 x 3 1/8 in
Sensora izmērs (Ø x L) [mm]9.5 x 80 mm
Sensora tipsAttālais rezervuārs
Temperatūras diapazons [°C] [Max]-15 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-45 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]5 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-47 °F
Uzlādes tipsTvaika stāvoklis

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.271 Kilogram
Neto svars0.858 Kilogram
Volume2.685 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428962643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm