Termostats, RT120
017-520766
Temperatūras diapazons [°C]: 120 - 215, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT, Sensora tips: Attālais rezervuārs, Kapilāra garums [mm]: 8000, Korpusa kategorija, IP: IP66
017-520766
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Kontaktu sistēmas |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 70 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 158 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -58 °F |
| Aprīkojums | Spīdēšanas lampa |
| Apstiprinājums | RoHS ĶīnaCCCCECMIMDNVEACGLLVDNKKRoHSTYSKUA |
| Atiestatīt funkciju | Automātiski |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 15 gab. |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dif. : maks. diapazona iestatījums [°C] [maks.] | 9.0 °C |
| Dif. : maks. diapazona iestatījums [°C] [min.] | 1.8 °C |
| Dif. : min. diapazona iestatījums [°C] [maks.] | 30.0 °C |
| Dif. : min. diapazona iestatījums [°C] [min.] | 7.0 °C |
| Diferenciāļa tips | Regulējams |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 2xPg 13.5 |
| Elektriskā savienojuma standarts | DIN 40430 |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Sievišķais |
| Elektriskais savienojums | Pieskrūvēta kabeļa ieeja |
| Elektriskais spec. standarts | EN 60947-4/-5 |
| EN 60947 elektriskās īpašības | Izolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVĪssavienojuma aizsardzība, drošinātājs: 10A |
| EN 60947 vadojuma īpašības | Elast., metāla uzmavas: 0,2–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,2-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,2-2,5 mm2 |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma apraksts | Termostats |
| Izstrādājuma nosaukums | Termostats |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Slēdži un termostati |
| Kap. caurules garuma daļa [collas] | 315 in |
| Kapilāra garums [mm] | 8000 mm |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kontakta funkcija | SPDT |
| Kontakta kategorija | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Korpusa kategorija, IP | IP66 |
| Maks. sensora temperatūra [°C] | 260 °C |
| Maks. sensora temperatūra [°F] | 500.0 °F |
| Material Description | RT120 Thermostat M/15 |
| Min. sensora ligzdas garums [collas] | 4 13/32 in |
| Min. sensora ligzdas garums [mm] | 112 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | RT120 |
| Produktu piederumi | Slēdžu piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Sensora izmērs (Ø x L) [collas] | 3/8 x 3 1/8 in |
| Sensora izmērs (Ø x L) [mm] | 9.5 x 80 mm |
| Sensora tips | Attālais rezervuārs |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 419 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | 248 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 215 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 120 °C |
| Uzlādes tips | Daļējs |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.42 Kilogram |
| Neto svars | 1.298 Kilogram |
| Volume | 3.443 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423120642 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |