Danfoss logo
KPU 73 Thermostat (with E bulb)

Termostats, KPU73

060L5209

Termostats, Produkta veids: KPU73, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT, Sensora tips: Attālais rezervuārs, Temperatūras diapazons [°C] [Min]: -26, Temperatūras diapazons [°C] [Max]: 15

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apk. vides temp. Piezīme80 °C/176 °F for max 120 min
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]122 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Apvalka novērtējums Nema (~)1
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā14 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. : maks. diapazona iestatījums [°F] [maks.]45.0 °F
Dif. : maks. diapazona iestatījums [°F] [min.]15.0 °F
Dif. : min. diapazona iestatījums [°F] [maks.]125.0 °F
Dif. : min. diapazona iestatījums [°F] [min.]22.0 °F
Diferenciāļa tipsRegulējams
Elektriskā sav. komentārifor ½ in male pipe thread
Elektriskā savienojuma izmērs7/8 collas
Elektriskais savienojumsAtvere
Elektriskais spec. standartsEN 60947-4/-5
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļasLeņķa kronšteinsSkrūves
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsTemperatūras kontrole
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Kap. caurules garuma daļa [collas]80 in
Kapilāra garums [mm]2030 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorijaVadības režīms: 120/240 V līdzstrāva 12 W120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRA
Korpusa kategorija, IPIP30
Maks. sensora temperatūra [°C]80 °C
Maks. sensora temperatūra [°F]175.0 °F
Material DescriptionKPU73 Thermostat M/14
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsKPU73
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsKP KPS KPU Thermostat
Sensora izmērs (Ø x L) [collas]1/4 x 3 3/4 in
Sensora izmērs (Ø x L) [mm]6.4 x 95 mm
Sensora tipsAttālais rezervuārs
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]60 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-15 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-26 °C
UL apstiprinājuma faila nosaukumsE31024
UL novērtējumsYes
Uzlādes tipsAdsorbcija

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.774 Kilogram
Neto svars0.744 Kilogram
Volume1.624 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428075640
Proposition 65Cancer