Danfoss logo
KPU61B Thermostat M/14, WEB060L8013

Termostats, KPU61B

060L5204

Termostats, Tips: KPU61B, Atiestatīt funkciju: Manuāli min., Kontakta funkcija: SPDT, Sensora tips: Attālā gaisa spole, Temperatūras diapazons [°C] [Min]: -29, Temperatūras diapazons [°C] [Max]: 15
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: KPU

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apk. vides temp. Piezīme80 °C/176 °F for max 120 min
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]122 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Apvalka novērtējums Nema (~)1
Atiestatīt funkcijuManuāli min.
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā14 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. : maks. diapazona iestatījums [°F]3.5 °F
Dif. : min. diapazona iestatījums [°F]11.0 °F
Diferenciāļa tipsFiksēts
Elektriskā sav. komentāri½ collas aptveramās caurules vītnei
Elektriskā savienojuma izmērs7/8 collas
Elektriskais savienojumsAtvere
Elektriskais spec. standartsEN 60947-4/-5
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļasLeņķa kronšteinsSkrūves
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsTemperatūras kontrole
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Kap. caurules garuma daļa [collas]80 in
Kapilāra garums [mm]2030 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorija120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAVadības režīms: 120/240 V līdzstrāva 12 W
Korpusa kategorija, IPIP30
Maks. sensora temperatūra [°C]121 °C
Maks. sensora temperatūra [°F]250.0 °F
Material DescriptionKPU61B Thermostat M/14
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsKPU61B
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsKP KPS KPU Thermostat
Sensora izmērs (Ø x L) [collas]3/8 x 2 3/4 in
Sensora izmērs (Ø x L) [mm]9.5 x 70 mm
Sensora tipsAttālā gaisa spole
Temperatūras diapazons [°C] [Max]15 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-29 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]60 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-20 °F
UL apstiprinājuma faila nosaukumsE31024
UL novērtējumsYes
Uzlādes tipsTvaiks

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.781 Kilogram
Neto svars0.742 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume1.624 Liter
EAN/UPC5702428074674