Danfoss logo
KPU 19 with remote bulb_060L2150, 060L2151

Termostats, KPU19

060L2150

Termostats, Produkta veids: KPU19, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT, Sensora tips: Attālais rezervuārs, Temperatūras diapazons [°C] [Min]: -34, Temperatūras diapazons [°C] [Max]: 27

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apk. vides temp. Piezīme80 °C/176 °F for max 120 min
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]140 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-31 °F
ApstiprinājumsC UL US UL873
Apvalka novērtējums Nema (~)1
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
Daudzums iepakojuma formātā16 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. : maks. diapazona iestatījums [°F]12.6 °F
Dif. : min. diapazona iestatījums [°F]3.6 °F
Diferenciāļa tipsRegulējams
Elektriskā sav. komentārifor ½ in male pipe thread
Elektriskā savienojuma izmērs7/8 collas
Elektriskais savienojumsAtvere
Elektriskais spec. standartsEN 60947-4/-5
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsTemperatūras kontrole
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Kap. caurules garuma daļa [collas]120 in
Specifikācija
Vērtība
Kapilāra garums [mm]3000 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorija0.5-8 A, 240 V AC240 V ac, 8 FLA, 48 LRAPilot Duty: 240 125 VA
Korpusa kategorija, IPIP20
Maks. sensora temperatūra [°C]60 °C
Maks. sensora temperatūra [°F]140.0 °F
Material DescriptionKPU 19 Thermostat 120 Cap Tube SPDT M/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsKPU19
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsKP KPS KPU Thermostat
Sensora izmērs (Ø x L) [collas]3/8 x 4 1/2 in
Sensora izmērs (Ø x L) [mm]9.5 x 110 mm
Sensora tipsAttālais rezervuārs
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]80 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-30 °F
Temperature range [°C] [max]27 °C
Temperature range [°C] [min]-34 °C
UL apstiprinājuma faila nosaukumsE96053
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.45 Kilogram
Neto svars0.04 Kilogram
Volume1.343 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428906555
Proposition 65Cancer