Danfoss logo
KP61 Thermostat M/32 , WEB060L8010

Termostats, KP61

060L200266

Temperatūras diapazons [°C]: -30 - 13, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT, Sensora tips: Attālā gaisa spole, Kapilāra garums [mm]: 2030, Korpusa kategorija, IP: IP30

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apk. vides temp. Piezīme80 °C/176 °F for max 120 min
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]150 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Apvalka novērtējums Nema (~)1
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā32 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. : maks. diapazona iestatījums [°C] [maks.]7.0 °C
Dif. : maks. diapazona iestatījums [°C] [min.]1.2 °C
Dif. : maks. diapazona iestatījums [°F] [maks.]13.0 °F
Dif. : maks. diapazona iestatījums [°F] [min.]2.2 °F
Dif. : maks. diapazona iestatījums [K] [maks.]7.0 K
Dif. : maks. diapazona iestatījums [K] [min.]1.2 K
Dif. : min. diapazona iestatījums [°C] [maks.]23.0 °C
Dif. : min. diapazona iestatījums [°C] [min.]4.5 °C
Dif. : min. diapazona iestatījums [°F] [maks.]40.0 °F
Dif. : min. diapazona iestatījums [°F] [min.]8.0 °F
Dif. : min. diapazona iestatījums [K] [maks.]23.0 K
Dif. : min. diapazona iestatījums [K] [min.]4.5 K
Diferenciāļa tipsRegulējams
Elektriskā savienojuma izmērsNPSM 1/2 — 14
Elektriskā savienojuma standartsANSI/ASME B1.20.1
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsGrozāms kabeļa savienotājs
Elektriskais spec. standartsEN 60947-4/-5
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2
ES RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļasSkrūves
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsTermostats
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Kap. caurules garuma daļa [collas]80 in
Kapilāra garums [mm]2030 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorija16 A rezistīvs, viena fāze8 A rezistīvs, viena fāzeVadības režīms: 120/240 V maiņstrāva 3 AVadības režīms: 240 V līdzstrāva 12 W (0,05 A)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA
Korpusa kategorija, IPIP30
Maks. sensora temperatūra [°C]120 °C
Maks. sensora temperatūra [°F]248.0 °F
Material DescriptionKP61 Thermostat M/32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsKP61
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsKP KPS KPU Thermostat
Sensora izmērs (Ø x L) [collas]3/8 x 2 3/4 in
Sensora izmērs (Ø x L) [mm]9.5 x 70 mm
Sensora tipsAttālā gaisa spole
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]55 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-20 °F
Temperature range [°C] [max]13 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
UL apstiprinājuma faila nosaukumsE31024
UL novērtējumsYes
Uzlādes tipsTvaiks

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.468 Kilogram
Neto svars0.404 Kilogram
Volume1.281 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428014939
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm