Danfoss logo
KP 98 dimensions

Termostats, KP98

060L113166

Atiestatīt funkciju: Manuāli maks., Kontakta funkcija: 2 SPST(NC), Sensora tips: Attālais rezervuārs, Korpusa kategorija, IP: IP30, Kapilāra garums [mm]: 1000

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apk. vides temp. Piezīme80 °C/176 °F for max 120 min
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]150 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
AprīkojumsLabās puses kap. caurule 2 m
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Apvalka novērtējums Nema (~)1
Atiestatīt funkcijuManuāli maks.
Atiestatīt funkciju, kreisā puseManuāli maks.
Atiestatīt funkciju, labā puseManuāli maks.
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. : maks. diapazona iestatījums [°C]14.0 °C
Dif. : maks. diapazona iestatījums [K]14.0 K
Dif. : min. diapazona iestatījums [°C]14.0 °C
Dif. : min. diapazona iestatījums [K]14.0 K
Diferenciāļa tipsFiksēts
Elektriskā savienojuma izmērs6-14 mm
Elektriskais savienojumsGumijas kabeļa blīvslēgs
Elektriskais spec. standartsEN 60947-5
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsTermostats
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Specifikācija
Vērtība
Kap. caurules garuma daļa [collas]39 3/8 in
Kapilāra garums [mm]1000 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcija2 SPST(NC)
Kontakta kategorijaAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Korpusa kategorija, IPIP30
Maks. sensora temperatūra [°C]150 °C
Maks. sensora temperatūra [°F]302.0 °F
Material DescriptionKP98 Thermostat M/20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsKP98
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.bdec1120-10ae-4982-b134-70681fd73d7b
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsKP KPS KPU Thermostat with Zink
Sensora izmērs (Ø x L) [collas]3/8 x 4 1/2 in
Sensora izmērs (Ø x L) [mm]9.5 x 115 mm
Sensora tipsAttālais rezervuārs
Temp. diapazons kreisajā pusē [°C] [maks.]120 °C
Temp. diapazons kreisajā pusē [°C] [min.]60 °C
Temp. diapazons kreisajā pusē [°F] [maks.]250 °F
Temp. diapazons kreisajā pusē [°F] [min.]140 °F
Temp. diapazons labajā pusē [°C] [maks.]180 °C
Temp. diapazons labajā pusē [°C] [min.]100 °C
Temp. diapazons labajā pusē [°F] [maks.]350 °F
Temp. diapazons labajā pusē [°F] [min.]210 °F
UL apstiprinājuma faila nosaukumsE31024
UL novērtējumsYes
Uzlādes tipsAdsorbcija

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.686 Kilogram
Neto svars0.62 Kilogram
Volume1.993 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428016490
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm