Danfoss logo
Thermostat, WEB060L8033

Termostats, KP77

060L112166

Temperatūras diapazons [°C]: 20 - 60, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT, Sensora tips: Attālais rezervuārs, Kapilāra garums [mm]: 2000, Korpusa kategorija, IP: IP30

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apk. vides temp. Piezīme80 °C/176 °F for max 120 min
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]150 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Apvalka novērtējums Nema (~)1
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
CE marķējumsYes
Cita RoHS dokumentācijaSaudi Arabia RoHS
Daudzums iepakojuma formātā14 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. : maks. diapazona iestatījums [°C] [maks.]10.0 °C
Dif. : maks. diapazona iestatījums [°C] [min.]3.5 °C
Dif. : maks. diapazona iestatījums [K] [maks.]10.0 K
Dif. : maks. diapazona iestatījums [K] [min.]3.5 K
Dif. : min. diapazona iestatījums [°C] [maks.]10.0 °C
Dif. : min. diapazona iestatījums [°C] [min.]3.5 °C
Dif. : min. diapazona iestatījums [K] [maks.]10.0 K
Dif. : min. diapazona iestatījums [K] [min.]3.5 K
Diferenciāļa tipsRegulējams
Elektriskā savienojuma izmērs6-14 mm
Elektriskais savienojumsGumijas kabeļa blīvslēgs
Elektriskais spec. standartsEN 60947-5
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma aprakstsTermostats
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Kap. caurules garuma daļa [collas]78 3/4 in
Kapilāra garums [mm]2000 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorijaAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Korpusa kategorija, IPIP30
Maks. sensora temperatūra [°C]130 °C
Maks. sensora temperatūra [°F]266.0 °F
Material DescriptionKP77 Thermostat M/14
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsKP77
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsKP KPS KPU Thermostat
Sensora izmērs (Ø x L) [collas]3/8 x 3 3/8 in
Sensora izmērs (Ø x L) [mm]9.5 x 85 mm
Sensora tipsAttālais rezervuārs
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]140 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]68 °F
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]20 °C
UL apstiprinājuma faila nosaukumsE31024
UL novērtējumsYes
Uzlādes tipsAdsorbcija

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.448 Kilogram
Neto svars0.366 Kilogram
Volume1.468 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428014878
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm