Danfoss logo
KP75 Thermostat M/14, WEB060L8031

Termostats, KP75

060L112066

Temperatūras diapazons [°C]: 0 - 35, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT, Sensora tips: Attālais kanāla sensors, Korpusa kategorija, IP: IP30

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apk. vides temp. Piezīme80 °C/176 °F for max 120 min
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]150 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Apvalka novērtējums Nema (~)1
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
CE marķējumsYes
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Daudzums iepakojuma formātā14 gab.
Degree of protection (IP) (EF005474)IP30
Depth (EF000049)55
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. : maks. diapazona iestatījums [°C] [maks.]12.0 °C
Dif. : maks. diapazona iestatījums [°C] [min.]2.5 °C
Dif. : maks. diapazona iestatījums [K] [maks.]12.0 K
Dif. : maks. diapazona iestatījums [K] [min.]2.5 K
Dif. : min. diapazona iestatījums [°C] [maks.]16.0 °C
Dif. : min. diapazona iestatījums [°C] [min.]3.5 °C
Dif. : min. diapazona iestatījums [K] [maks.]16.0 K
Dif. : min. diapazona iestatījums [K] [min.]3.5 K
Diferenciāļa tipsRegulējams
Elektriskā savienojuma izmērs6-14 mm
Elektriskais savienojumsGumijas kabeļa blīvslēgs
Elektriskais spec. standartsEN 60947-5
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Specifikācija
Vērtība
Height (EF000040)55
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Izstrādājuma aprakstsTermostats
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Kap. caurules garuma daļa [collas]78 3/4 in
Kapilāra garums [mm]2000 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorijaAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Korpusa kategorija, IPIP30
Maks. sensora temperatūra [°C]110 °C
Maks. sensora temperatūra [°F]230.0 °F
Material DescriptionKP75 Thermostat M/14
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsKP75
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsKP KPS KPU Thermostat
Sensora izmērs (Ø x L) [collas]1 x 3 5/8 in
Sensora izmērs (Ø x L) [mm]25 x 125 mm
Sensora tipsAttālais kanāla sensors
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]95 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]32 °F
Temperature range [°C] [max]35 °C
Temperature range [°C] [min]0 °C
UL apstiprinājuma faila nosaukumsE31024MH27572
UL novērtējumsYes
Uzlādes tipsAdsorbcija
Width (EF000008)55

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.506 Kilogram
Neto svars0.462 Kilogram
Volume1.468 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428016469
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm